Artikel 1

ADP
d1
Stolpe
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 6505/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
11.25

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal temperatur: 120°C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5)/anodiserad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6505/16/3 Gränslägesbrytare horisontell med hankontakt

E 6505/16/3

Gränslägesbrytare horisontell med hankontakt

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.