Artikel 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Stolpe
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • 5 μm:s repeterbarhet
  • Högsta temperatur: 130°C

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 65241/ 8/37 Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 130°C

E 65241/ 8/37

Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 130°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.