Artikel 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kalibreringscertifikat ingår
  • E 6770 ingår i leveransen
  • E 6750/3,5/600: högsta drifttemperatur = 200°C
  • E 6750/6,0: högsta drifttemperatur = 150°C

Material

  • 1.4301
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.