Artikel 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Detaljer

Produktbeskrivning

  • 10 μm:s repeterbarhet

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6524 HT/ 6/46 Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 200 °C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.