Artikel 6

ADP
Utförande
St./VPE
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Volframkarbid
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Volframkarbid/slät
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
slät
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
räfflad
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
tandad
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
mjuk
1
60
44
21.4

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Exaktheten från varje tandning till käkens yta är ±0,01 mm
  • Olika ytbehandlingar för olika bearbetningsprocesser
  • Beskrivning av beteckning:
    HWS 1802/x/y
    x = storlek/form (se ritningar)
    y = ytbehandling:
    1 = hårdmetall
    2 = sida 1 (hårdmetall) & sida 2 (slät)
    3 = slät
    4 = tandad
    5 = tandad
    6 = mjuk (för självbearbetning)

Material

  • Verktygsstål, härdat

Användning

  • Stoppmodul
  • För fastspänning av enskilda formar med det "mjuka" utförandet för självbearbetning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.