Artigos 6

ADP
Modelo
Quant./UE
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Carboneto de tungsténio
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Carboneto de tungsténio / liso
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
liso
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
estriado
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
serrilhado
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
macio
1
60
44
21.4

Detalhes

Descrição do produto

  • A precisão de cada dentado até à superfície da mandíbula é de ±0,01 mm
  • Vários acabamentos de superfície para diferentes processos de maquinagem
  • Descrição da designação:
    HWS 1802/x/y
    x = tamanho/molde (consultar desenhos)
    y = acabamento da superfície:
    1 = carboneto de tungsténio
    2 = lado 1 (carboneto de tungsténio) & lado 2 (liso)
    3 = liso
    4 = estriado
    5 = serrilhado
    6 = macio (para auto-maquinação)

Material

  • Aço-ferramenta, temperado

Aplicação

  • Suporte limitador
  • Para fixação de moldes individuais com a versão "soft" (macia) para auto-maquinação
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.