Artikelen 6

ADP
Uitvoering
Stk./VPE
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
wolfraamcarbide
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
wolfraamcarbide / glad
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
glad
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
geribbeld
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
getand
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
zacht
1
60
44
21.4

Details

Productbeschrijving

  • De nauwkeurigheid van elke vertanding tot het bekoppervlak bedraagt ±0,01 mm
  • Oppervlak in diverse uitvoeringen voor uiteenlopende bewerkingen
  • Beschrijving van de artikelomschrijving:
    HWS 1802/x/y
    x = afmeting/vorm (zie tekeningen)
    y = uitvoering oppervlak:
    1 = wolfraamcarbide
    2 = zijde 1 (wolfraamcarbide) & zijde 2 (glad)
    3 = glad
    4 = geribbeld
    5 = getand
    6 = zacht (om zelf te bewerken)

Materiaal

  • Gereedschapsstaal, gehard

Toepassing

  • Aanslagmodule
  • Voor het spannen van afzonderlijke vormen met de "zachte" zelf te bewerken uitvoering
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.