商品 6

ADP
型号
个/PU
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
tungsten carbide
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
tungsten carbide / plain
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
plain
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
ribbed
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
serrated
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
soft
1
60
44
21.4

详情

Product description

  • Precision of each tooth relative to the jaw surface: ±0.01 mm
  • Various surface versions for different machining processes
  • Description of item designation:
    HWS 1802/x/y
    x = size/shape (see drawings)
    y = surface version:
    1 = tungsten carbide
    2 = side 1 (tungsten carbide) & side 2 (plain)
    3 = plain
    4 = ribbed
    5 = serrated
    6 = soft (for self-machining)

Material

  • Tool steel, hardened

Application

  • Stop module
  • ‘Soft’ version for individual self-machining

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。