Артикул 6

ADP
Изпълнение
бр./ОПЕ
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Волфрамов карбид
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Волфрамов карбид / гладък
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
гладък
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
със жлебове
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
назъбен
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
мек
1
60
44
21.4

Детайли

Описание на продукта

  • Прецизността от всеки зъб до страничната плоскост е ±0,01 mm
  • Различни финиши на повърхността за различни процеси на обработка
  • Описание на обозначението:
    HWS 1802/x/y
    x = размер/форма (вж. чертежите)
    y = повърхностно покритие:
    1 = волфрамов карбид
    2 = страна 1 (волфрамов карбид) & страна 2 (гладка)
    3 = гладка
    4 = назъбена
    5 = назъбена
    6 = мека (за самостоятелна обработка)

Материал

  • Инструментална стомана, закалена

Приложение

  • Ограничителен модул
  • За затягане на отделни форми с "мека" версия за самостоятелно изпълнение
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.