Artículos 6

ADP
Variante
Unid./unid. embalaje
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Carburo de tungsteno
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Carburo de tungsteno/liso
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
Liso
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
estriado
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
dentado
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
Blando
1
60
44
21.4

Detalles

Descripción del producto

  • Precisión de cada diente en la superficie de la mordaza: ±0,01 mm
  • Superficies de distintos acabados para diferentes procesos de mecanizado
  • Explicación de la designación del artículo:
    HWS 1802/x/y
    x = tamaño/forma (véase el dibujo)
    y = acabado de la superficie:
    1 = en carburo de tungsteno
    2 = en carburo de tungsteno por un lado y liso por el otro
    3 = liso
    4 = estriado
    5 = dentado
    6 = blando (para mecanizado por parte del cliente)

Material

  • Acero para herramientas, templado

Aplicación

  • Módulo de tope
  • Para amarrar moldes individuales con el acabado «blando» para mecanizado por parte del cliente
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.