Artikkelit 6

ADP
Malli
Kpl/PY
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Volframikarbidi
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Volframikarbidi / sileä
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
sileä
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
uurrettu
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
hammastettu
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
pehmeä
1
60
44
21.4

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tarkkuus jokaisesta hammastuksesta leuan pintaan on ±0,01 mm
  • Erilaiset pintakäsittelyt eri työstöprosesseja varten
  • Nimikkeen kuvaus:
    HWS 1802/x/y
    x = koko/muoto (ks. piirustukset)
    y = pintakäsittely:
    1 = volframikarbidi
    2 = puoli 1 (volframikarbidi) & puoli 2 (sileä)
    3 = sileä
    4 = uurrettu
    5 = hammastettu
    6 = pehmeä (itsekoneistukseen)

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu

Käyttö

  • Pysäytinmoduuli
  • Yksittäisten muottien kiinnittämiseen ”pehmeällä” versiolla itsekoneistettavaa mallia varten
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.