Artikel 6

ADP
Utförande
St./VPE
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Volframkarbid
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Volframkarbid/slät
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
slät
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
räfflad
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
tandad
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Anslagsplatta för dubbelspännare
1
42
44
4.4

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Trots sin lilla storlek har dessa platta klämmor en hög klämkraft (upp till 60 kN)
  • De har låg vikt, är lätta att hantera och kan enkelt flyttas från en maskin till en annan vid behov
  • Hårdhet 48-52 HRC
  • Beskrivning av artikelbeteckningen:
    HWS 1804/x/y
    x = storlek/form (se ritningar)
    y = ytbehandling: 
    1 = Volframkarbid
    2 = sida 1 (volframkarbid) & sida 2 (slät)
    3 = slät
    4 = räfflad
    5 = tandad
    7 = Anslagsplatta för dubbelspännare

Material

  • Verktygsstål, härdat

Användning

  • För fastspänning av verkstycket
  • Dubbelspännarens främsta egenskap är den kilformade kraftfördelningen, som klämmer fast verkstycket i både horisontal- och vertikalplanet vid åtdragning i varje riktning.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.