Položek 6

ADP
Provedení
ks/balení
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Karbid wolframu
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Karbid wolframu / hladký
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
hladká
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
drážkovaný
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
zoubkovaná
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
měkká
1
60
44
21.4

Podrobnosti

Popis produktu

  • Přesnost jednotlivých zubů k povrchu čelisti je ±0,01 mm
  • Různé provedení povrchu pro různé obráběcí procesy
  • Popis označení položky:
    HWS 1802/x/y
    x = velikost/tvar (viz výkresy)
    y = povrchová úprava:
    1 = karbid wolframu
    2 = strana 1 (karbid wolframu) & strana 2 (hladká)
    3 = hladká
    4 = vroubkovaná
    5 = zoubkovaná
    6 = měkká (pro vlastní obrábění)

Materiál

  • Nástrojová ocel, kalená

Použití

  • Dorazový modul
  • Pro upínání individuálních forem s "měkkým" provedením pro vlastní obrábění
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.