Artikel 6

ADP
l
Innehåll i satsen
HWS 1809/ 300
300
2 st. passbultar & 3 st. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 400
400
2 st. passbultar & 4 st. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 500
500
2 st. passbultar & 5 st. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 600
600
2 st. passbultar & 6 st. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 700
700
2 st. passbultar & 7 st. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 800
800
2 st. passbultar & 9 st. DIN 912 M12x45

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För fastsättning av spännskenor på olika maskinplattformar
  • Skruvar M12 x 45 enligt DIN 912
  • Passbult M12 x 45
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.