Artikel 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Noggrannhet ± 4% av skalvärdet (i riktning mot aktivering)
  • Exakt och enkel justering av momenten genom finborttagning
  • Hörbar och kännbar spärr när åtdragningsmomentet uppnås
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.