Izdelek 6

ADP
Izvedba
Kos/Enota pakiranja
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Volframov karbid
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Volframov karbid / gladek
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
gladko
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
žlebljen
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
nazobčan
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
mehka
1
60
44
21.4

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Natančnost od vsakega zoba do površine čeljusti je ±0,01 mm
  • Različna površinska obdelava za različne postopke strojne obdelave
  • Opis oznake izdelka:
    HWS 1802/x/y
    x = velikost/oblika (glej risbe)
    y = površinska obdelava:
    1 = volframov karbid
    2 = stran 1 (volframov karbid) & stran 2 (gladka)
    3 = gladka
    4 = žlebljena
    5 = nazobčana
    6 = mehka (za samoobdelavo)

Material

  • Orodno jeklo, kaljeno

Uporaba

  • Naslonski element
  • Za vpenjanje posameznih orodij z "mehko" različico za samoobdelavo