Artikel 6

ADP
Ausführung
Stk./VPE
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Wolframkarbid
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Wolframkarbid / glatt
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
glatt
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
geriffelt
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
gezahnt
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
weich
1
60
44
21.4

Details

Produktbeschreibung

  • Genauigkeit von jeder Verzahnung zur Backenoberfläche beträgt ±0,01 mm
  • Verschiedene Oberflächenausführungen für unterschiedliche Bearbeitungsverfahren
  • Beschreibung der Artikelbezeichnung:
    HWS 1802/x/y
    x = Größe/Form (siehe Zeichnungen)
    y = Oberflächenausführung:
    1 = Wolframkarbid
    2 = Seite 1 (Wolframkarbid) & Seite 2 (glatt)
    3 = glatt
    4 = geriffelt
    5 = gezahnt
    6 = weich (zur Selbstbearbeitung)

Material

  • Werkzeugstahl, gehärtet

Anwendung

  • Anschlagmodul
  • Zum Spannen von individuellen Formen mit der „weichen“ zur selbstbearbeitenden Ausführung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.