Ürünler 6

ADP
Versiyon
Adet/PU
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
tungsten carbide
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
tungsten carbide / plain
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
plain
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
ribbed
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
serrated
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
soft
1
60
44
21.4

detaylar

Product description

  • Precision of each tooth relative to the jaw surface: ±0.01 mm
  • Various surface versions for different machining processes
  • Description of item designation:
    HWS 1802/x/y
    x = size/shape (see drawings)
    y = surface version:
    1 = tungsten carbide
    2 = side 1 (tungsten carbide) & side 2 (plain)
    3 = plain
    4 = ribbed
    5 = serrated
    6 = soft (for self-machining)

Material

  • Tool steel, hardened

Application

  • Stop module
  • ‘Soft’ version for individual self-machining
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.