Articol 6

ADP
Variația
Buc./Ambalaj
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Carbură de tungsten
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Carbură de tungsten / netedă
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
netedă
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
canelat
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
zimțată
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
moale
1
60
44
21.4

Detalii

Descriere produs

  • Precizia de la fiecare dantură la suprafața fălcii este de ±0,01 mm
  • Diverse finisaje de suprafață pentru diferite procese de prelucrare
  • Descrierea denumirii articolului:
    HWS 1802/x/y
    x = dimensiune/matriță (a se vedea desenele)
    y = finisaj de suprafață:
    1 = carbură de wolfram
    2 = partea 1 (carbură de wolfram) & partea 2 (netedă)
    3 = netedă
    4 = zimțată
    5 = zimțată
    6 = moale (pentru prelucrare automată)

Material

  • Oțel pentru scule, călit

Aplicație

  • Modul opritor
  • Pentru prinderea matrițelor individuale cu versiunea „moale” pentru variantă automată
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.