Articles 6

ADP
Version
Unité(s)/UVC
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Surface en carbure de tungstène
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Surface en carbure de tungstène / surface lisse
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
Surface lisse
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
Surface rainurée
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
Surface dentée
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
Surface tendre
1
60
44
21.4

Détails

Description du produit

  • Précision de chaque dent par rapport à la surface du mors : ±0,01 mm
  • Différentes versions de surface pour des opérations d’usinage variées
  • Description de la référence d’article :
    HWS 1802/x/y
    x = taille/forme (voir schémas)
    y = version de la surface :
    1 = carbure de tungstène
    2 = surface en carbure de tungstène d’un côté et lisse de l’autre
    3 = surface lisse
    4 = surface rainurée
    5 = surface dentée
    6 = surface tendre (pour l’usinage par le client)

Matériau

  • Acier à outils, trempé

Application

  • Module de butée
  • Version « Surface tendre » pour l’usinage par le client
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.