Vare 6

ADP
Udførelse
Stk. / VPE
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
Wolframkarbid
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
Wolframkarbid / glat
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
glat
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
riflet
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
takket
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
blød
1
60
44
21.4

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Nøjagtigheden af ​​hver fortanding i forhold til kæbeoverfladen er ±0,01 mm
  • Forskellige overfladeudførelser til forskellige bearbejdningsprocesser
  • Beskrivelse af betegnelsen:
    HWS 1802/x/y
    x = Størrelse/Form (se tegninger)
    y = Overfladeudførelse:
    1 = Wolframkarbid
    2 = Side 1 (Wolframkarbid) & Side 2 (glat)
    3 = glat
    4 = riflet
    5 = takket
    6 = blød (til selvbearbejdning)

Materiale

  • Værktøjsstål, hærdet

Anvendelse

  • Stopmodul
  • Til fastspænding af individuelle former med den "bløde" funktion til selvbearbejdende udførelse
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.