Stavka 6

ADP
Verzija
Kom./pakovanju
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
volfram-karbid
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
volfram-karbid / glatko
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
glatko
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
narebren
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
nazubljeno
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
meko
1
60
44
21.4

Detalji

Opis proizvoda

  • Tačnost svakog nazubljenja na površinu korita je ± 0,01 mm
  • Različite površinske završne obrade za različite procese obrade
  • Opis naziva artikla:
    HWS 1802/x/z
    x= veličina/oblik (vidi crteže)
    y = završna obrada površine:
    1 = volfram-karbid
    2 = strana 1 (volfram-karbid) & strana 2 (glatka)
    3 = glatka
    4 = rebrasta
    5 = nazubljena
    6 = meka (za samostalnu obradu)

Materijal

  • alatni čelik, kaljen

Primena

  • Modul graničnika
  • Za stezanje pojedinačnih oblika sa „mekom“ verzijom za samostalnu obradu