Artikel 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal temperatur: 200°C
  • För flerkanalskontakt E 6763

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6760/2000 Sensorkabel enkel tråd

E 6760/2000

Sensorkabel enkel tråd

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.