Artikel 2

ADP
d1
l
l1
l2
E 67401/2,5
2.5
22
10
5
E 67401/4,0
4
17
8
5

Detaljer

Material

  • 1.4125 ≈56 HRC

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

Har du frågor om produkten?

Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.

Rekommenderat för dig
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.