Artikel 1

ADP
l3
Utförande
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kontakt för en sensor med kabel för en kanal E 6760
  • Snabb installation tack vare användarvänlig klämkontakt
  • Det är inte nödvändigt att avisolera kabeln E 6760
  • Skyddshuva för hankontakt ingår i leveransen
  • Skruvar för fastsättning ingår i leveransen

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6762/2000/S Sensorkabel, enkel tråd, med enkanalskontakt

E 6762/2000/S

Sensorkabel, enkel tråd, med enkanalskontakt

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.