Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
VAP 1000/250
250 g
Dispenser
VAP 1000/750
750g
Burk

Detaljer

Produktbeskrivning

Universellt användbar, för montering av kraftigt belastade skruvar och gängad plugg samt för smörjning av extremt belastade glidställen. Skyddar mot korrosion, frätning och spänningskorrosion. Gör det möjligt att lossa skruvförband och även munstycken på formsprutningsmaskiner efter längre stillestånd.

Fördelar

  • Användningstemperatur upp till 1 400°C
  • Utan giftiga och metalliska ämnen
  • Vitt fast smörjmedel
  • Mycket trycktålig
  • Tålig mot varmt vatten samt syror och lut
  • H1 registrerat

Användning

Applicera pasta jämnt.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
vit
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
1400 °C
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
1.4 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Grundolja
Värde:
mineral oil
Kontrollmetod:
        
Drop point
Värde:
none
Kontrollmetod:
DIN ISO 2176
Thickener
Värde:
gel
Kontrollmetod:
     
NLGI-class
Värde:
1
Kontrollmetod:
DIN 51818
Bearbetad penetration
Värde:
310-340 1/10mm
Kontrollmetod:
DIN ISO 2137
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.