Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VCC 30/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

För borttagning av envisa plast- och färgrester från formsprutningsformar samt rengöring av extrudering- och folieanläggningar. För borttagning av lacker och tätningsrester.

Fördelar

  • Lämplig för aluminium och högglanspolerade ytor
  • Löser upp rester från dieseleffekt
  • Långsam, restfri avdunstning

Användning

Skaka burken ordentligt innan användning. Speja ordentligt på delarna som ska rengöras och låt verka en kort stund. För snabb och komplett borttagning rekommenderar vi efterrengöring med VCM 20.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
färglös
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Innehåll
Värde:
organic solvent compound
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.9 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Flamma
Värde:
< -20 °C
Kontrollmetod:
DIN EN ISO 2592

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VCC 30/ 1/400 Kaviteter aktiv rengörare Enskild produktbild

VCC 30/ 1/400

Kaviteter aktiv rengörare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.