Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VCW 25/ 1/5000
5l
Dunk

Detaljer

Produktbeskrivning

For easy cleaning of workshop equipment, machines and tools of all kinds. Reliably removes grease, oil, wax, and dirt remains from metals, plastics, wood, and many other surfaces.

Fördelar

  • Mycket dryg tack vare hög koncentration av aktiva ämnen
  • Särskilda tillsatser ger ett temporärt korrosionsskydd
  • Biologiskt nedbrytbar och kompatibel med oljeavskiljare (ÖNORM B 5105)

Användning

Lämplig för bearbetning med:

  • VZB 200, VZB 400 och VZB 500:
    1:1 till 1:5: vid kraftig nedsmutsning;
    1:10 till 1:50: vid normal nedsmutsning (rekommendation);
    1:50 till 1:150: Rengöring av golv, apparater, maskiner med mera;
    1:100: Rengöring av glas
  • Ultraljudsrengöringsanläggningar (koncentration 2–6 %)
  • Högtrycksrengöring (koncentration 1–10 %)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VCW 25/ 1/5000 Verkstad renare koncentrat Enskild produktbild

VCW 25/ 1/5000

Verkstad renare koncentrat

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.