Stavka 1

ADP
Opseg stezanja
l
b
h
Kom.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Detalji

Opis proizvoda

  • Stezanje okruglih obrađivanih predmeta
  • Kompatibilno sa HER 6210 i HER 6215
  • Stezna čeljust, odvojiva/obrtna
  • Maksimalna težina obrađivanog predmeta pri visini predmeta koji se steže od 130 mm: 8 kg
  • Referentni otvor za središte obrađivanog predmeta
  • Formula za izračunavanje središta kruga: X = (R x 1,1547) + 5

Materijal

  • Nerđajući čelik, otporan na koroziju, kaljen, 52±2 HRC

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HER 6235/100 Držač prizme Pojedinačna slika proizvoda

HER 6235/100

Držač prizme

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha