Stavka 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Detalji

Opis proizvoda

  • Jasna oznaka pojedinačnih verzija i veličina nastavaka
  • Broj alata: 51 kom. + Adapter
  • Naročito osmišljeno oblikovanje sa šarkama omogućava postavljanje kutije sa burgijama i pod pravim uglom (90°) i u potpuno otvorenoj poziciji (180°). Za bolji pregled i brži pristup korisnika
  • Odvijanje-navijanje: Pozitivno navijanje-profil PZ, krstasti prorez - profil PH, TORX®-Profil otporan na neovlašćeno korišćenje, unutrašnji šestougaoni profil, profil sa prorezom, unutrašnji TORX®-profil

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

V 31100/ 51/Set Set nastavaka Pojedinačna slika proizvoda

V 31100/ 51/Set

Set nastavaka

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha