Stavka 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Detalji

Opis proizvoda

  • Brzi promenljivi zatvarač sa magnetom
  • Tačnost je ± 6% od vrednosti na skali (u trenutnom smeru)
  • „Funkcija čegrtaljke“ sa mehanizmom otpuštanja, može se prebacivati u položaj desno, levo ili fiksirano
  • Prekoračenje postavljenog momenta obrtanja je onemogućeno spojnicom za zaštitu od prekoračenja („Sliper“)
  • Podeoci skale (Nm): 0,1 Nm