Stavka 2

ADP
Opseg stezanja
l
b
h
Kom.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Detalji

Opis proizvoda

  • Kompatibilno sa adapterom HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Stezanje obrađivanih predmeta
  • Sa adapterom HER 6220 može se indeksirati u koracima od po 90°
  • Maksimalna težina obrađivanog predmeta pri širini predmeta koji se steže od 120 mm: 8 kg
  • Stezanje uz minimalan rizik od kolizije

Materijal

  • Nerđajući čelik, otporan na koroziju, kaljen, 52±2 HRC