Stavka 1

ADP
l
b
h
Kom.
HER 6205/200
200
90
30
1

Detalji

Opis proizvoda

  • Direktna montaža na mašinskom stolu
  • Vertikalno stezanje obrađivanih predmeta
  • Sa podesivim potpornim letvicama i steznim kandžama
  • Stezanje uz minimalan rizik od kolizije

Uključeno u isporuci

  • 2 potporne letvice (40 x 5 x 33)
  • 2 stezne kandže
  • 1 dvostruka potporna prirubnica (90 x 30 x 200)
  • 4 vijka sa cilindričnom glavom M6 x 16 (ISO 4762)

Materijal

  • Nerđajući čelik, otporan na koroziju, kaljen, 52±2 HRC

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HER 6205/200 Dupla stega Pojedinačna slika proizvoda

HER 6205/200

Dupla stega

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha