Stavka 5

ADP
Set
Set sadrži
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Detalji

Opis proizvoda

  • Fleksibilna, mobilna upotreba svih ručica mikro motora M-Line
  • Mogućnost kontinuirane regulacije brzine obrtanja od 4000–40.000 min−1
  • Veliki kapacitet akumulatora za maksimalnu snagu i dugi rad akumulatora
  • Kompaktan i lak oblik sa širokim pojasom za nošenje koji omogućava udobnost prilikom nošenja čak i tokom dužeg rada
  • Potrebno je 3 1/2 sata da bude ponovo potpuno napunjen

Uključeno u isporuci

  • Akumulatorski kontroler (GESM 1500)
  • Ručica mikro motora po izboru (uklj. dodatke)
  • Držač ručice (GESM 15003)
  • Kaiš za nošenje za (GESM 15004)
  • Zaštitne naočare (ASA 1453)
  • Priručnik
  • Napajanje (GESM 15009)