Stavka 1

ADP
n [min-1]
Tež. [g]
Dimenzije
GESM 1500/40
4000 - 40000
880
113 x 57 x 150

Detalji

Opis proizvoda

  • Fleksibilna, mobilna upotreba svih ručica mikro motora M-Line
  • Mogućnost kontinuirane regulacije brzine obrtanja od 4000–40.000 min−1
  • Veliki kapacitet akumulatora za maksimalnu snagu i dugi rad akumulatora
  • Kompaktan i lak oblik sa širokim pojasom za nošenje koji omogućava udobnost prilikom nošenja čak i tokom dužeg rada
  • Potrebno je 3 1/2 sata da bude ponovo potpuno napunjen

Uključeno u isporuci

  • Držač ručice (GESM 15003)
  • Kaiš za nošenje za (GESM 15004)
  • Napajanje (GESM 15009)
  • Zaštitne naočare (ASA 1453)
  • Priručnik

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 1500/40 Akumulatorski kontroler za mikromotor M-Line Pojedinačna slika proizvoda

GESM 1500/40

Akumulatorski kontroler za mikromotor M-Line

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha