Stavka 10

ADP
Tip
n max. [min-1]
Set sadrži
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Detalji

Opis proizvoda

  • 4,3" TFT ekran u boji sa prikazom brzine obrtanja i opterećenja
  • Automatsko prepoznavanje tipa i brzine obrtanja svih ručica mikro motora M-Line
  • Mogućnost kontinuirane regulacije brzine obrtanja od 1000–80.000 min−1
  • Mogućnost priključivanja dve ručice omogućava efikasan rad
  • Dugme za rotaciju nalevo, omogućava brzu promenu smera rotacije
  • 2x USB priključak za ažuriranja softvera, za rad USB-LED svetiljki (GESM 10006) ili za punjenje USB uređaja sa akumulatorom

Uključeno u isporuci

  • Kontroler (GESM 1000)
  • Ručica mikro motora po izboru (uklj. dodatke)
  • 2x stalak za ručicu (GESM 10003)
  • Mrežni kabl (C13 tip F)
  • Zaštitne naočare (ASA 1453)
  • Priručnik