Stavka 1

ADP
d
Dijoptrija
AR
Konekcija
lk [m]
Uvećanje
BAL 2410/160/3,5
160
3.5
1050
230V/50Hz
3.4
2 x

Detalji

Opis proizvoda

  • 48 LED, kontinualno dimabilne do 10% sa funkcijom memorije
  • Usmereno osvetljavanje za individualnu rasvetu
  • Staklo objektiva je otporno na ogrebotine
  • Ruka je izrađena od zatvorene aluminijumske konstrukcije
  • Ruka je fleksibilna sa mogućnošću zadržavanja položaja

Uključeno u isporuci

  • Zaštita sočiva

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

BAL 2410/160/3,5 LED lampa sa lupom, Premium Pojedinačna slika proizvoda

BAL 2410/160/3,5

LED lampa sa lupom, Premium

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha