Articol 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Detalii

Descriere produs

  • Închidere rapidă cu magnet
  • Precizie de ± 6% din valoarea scalei (în direcția de acționare)
  • „Funcția de clichet" cu mecanism cu rotație liberă, comutabil dreapta, stânga, fix
  • Depășirea cuplului de strângere setat este exclusă prin cuplarea de urgență („Slipper”)
  • Diviziune de scală (Nm): 0,1 Nm
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.