Articol 1

ADP
Tip
Conținut set
V 30000/Set 1,5-10
Set 1,5-10
  • Cranked hexagon screwdrivers SW 1,5; 2; 2,5, 3; 4; 5; 6; 8; 10 including functional plastic holder in set

Detalii

Descriere produs

  • Suprafață placată cu nichel, rezistență ridicată la coroziune
  • Capul cu bilă hexagonală permite o înșurubare la unghi de până la 25°

Material

  • Oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călire pătrunsă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 30000/Set 1,5-10 surubelnita hexagonala cotita, cu cap sferic Set

V 30000/Set 1,5-10

surubelnita hexagonala cotita, cu cap sferic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.