Articol 2

ADP
Suprafață de prindere
l
b
h
Buc.
HER 6225/ 60
0–60
70.5
50
37.5
1
HER 6225/ 90
0–90
100.5
50
37.5
1

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu adaptorul HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Prinderea pieselor
  • Indexabil la 90° cu adaptorul HER 6220
  • Greutatea maximă a piesei la o lățime a piesei de prins de 120 mm: 8 kg
  • Strângere cu risc redus de coliziune

Material

  • Oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, călit, 52+2 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.