Articol 1

ADP
l
b
h
Buc.
HER 6205/200
200
90
30
1

Detalii

Descriere produs

  • Montaj direct pe masa mașinii
  • Prinderea verticală a pieselor
  • Cu buze de sprijin variabile și gheare de prindere
  • Strângere cu risc redus de coliziune

Incluse în livrare

  • 2 x buză de sprijin (40 x 5 x 33)
  • 2 x gheară de prindere
  • 1 x flanșă de sprijin dublă (90 x 30 x 200)
  • 4 x șurub cilindric M6 x 16 (ISO 4762)

Material

  • Oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, călit, 52+2 HRC

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 6205/200 Menghină dublă Cadru produs

HER 6205/200

Menghină dublă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.