Articol 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Detalii

Descriere produs

  • Marcaj clar al fiecărei versiuni și dimensiuni de bit
  • Număr scule: 51 buc. + adaptor
  • Construcția specială a balamalelor permite atât poziționarea în unghi drept (90°) a cutiei pentru biți, cât și poziționarea în poziție complet deschisă (180°). Astfel, utilizatorul beneficiază de o vizibilitate mai bună și de un acces mai rapid
  • Transmisie: Profil Pozidriv PZ, profil în cruce PH, profil Tamper Resistant TORX®, profil hexagonal interior, profil cu fantă, profil TORX® interior

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 31100/ 51/Set Set de biți Cadru produs

V 31100/ 51/Set

Set de biți

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.