Articol 1

ADP
Suprafață de prindere
l
b
h
Buc.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Detalii

Descriere produs

  • Prinderea pieselor rotunde
  • Compatibile cu HER 6210 și HER 6215
  • Falcă de prindere detașabilă/reversibilă
  • Greutatea maximă a piesei la o înălțime a piesei de prins de 130 mm: 8 kg
  • Orificiu de referință pentru centrul piesei
  • Formula de calcul pentru centrul cercului: X = (R x 1,1547) + 5

Material

  • Oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, călit, 52+2 HRC

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 6235/100 Suport prismatic Cadru produs

HER 6235/100

Suport prismatic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.