Articol 10

ADP
Tip
n max. [min-1]
Conținut set
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Detalii

Descriere produs

  • Ecran color TFT de 4,3”, care afișează turația și sarcina
  • Recunoaștere automată a tipului și a turației pentru toate piesele de mână pentru micromotor M-Line
  • Turație continuu reglabilă, de la 1 000 la 80 000 rot/min−1
  • Opțiunea de conectare a două piese de mână permite o muncă mai eficientă
  • Buton de rotație în sens invers acelor de ceasornic pentru schimbarea rapidă a direcției de rotație
  • 2x port USB pentru actualizări de software, pentru operarea luminilor LED USB (GESM 10006) sau pentru încărcarea dispozitivelor cu baterii USB

Incluse în livrare

  • Unitate de comanda (GESM 1000)
  • Micromotor de mână după alegere (inclusiv accesorii)
  • 2x suport piese de mână (GESM 10003)
  • Cablu de alimentare (C13 Typ F)
  • Ochelari de protecție (ASA 1453)
  • Manual de utilizare
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.