Articol 49

ADP
Formă
d1
l1
d2
d
l
l2
Buc./Ambalaj
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pensulă Chungking neagră
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pensulă Chungking albă
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pensulă din păr de capră
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pensulă nailon
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pensulă alamă
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pensulă alamă
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pensulă oțel
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pensulă oțel
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc Chungking neagră
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc Chungking neagră
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc Chungking neagră
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc păr de capră
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc păr de capră
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc nailon
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc nailon
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc alamă
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc alamă
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc alamă
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc alamă
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc alamă
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc alamă
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel inoxidabil
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel inoxidabil
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel inoxidabil
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc oțel inoxidabil
32
2
0.1
-
42
-
10

Detalii

Descriere produs

  • Pentru lustruire, curățare, debavurare
  • Coadă ø 3 mm

Sfat tehnic

Chungking, negru/alb

  • Stabil și fix
  • Capacitate bună de preluare pentru paste

Păr de capră

  • Se îndoaie și este moale
  • Pentru o prelucrare cu finisare

Nailon

  • Special pentru industria alimentară
  • Pentru o prelucrare cu finisare

Alamă

  • Lasă o imagine moale de șlefuire
  • Sunt posibile decolorări pe suprafețele pieselor de prelucrat
  • Pentru eliminarea ruginii sau pentru detartrare

Oțel

  • Se îndoaie și este elastică
  • Lasă o imagine moale de șlefuire vizibilă
  • Pentru detartrare și debavurare

Oțel inoxidabil

  • Sârmă de oțel care nu ruginește
  • Se îndoaie și este elastică
  • Lasă o imagine moale de șlefuire vizibilă
  • Pentru detartrare și debavurare
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.