Articol 22

ADP
Formă
d1
l1
Granulație
d3
Buc./Ambalaj
V 72422/ A1/ 2x 5/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
2
5
120
3
10
V 72422/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
3
6
100
3
10
V 72422/ A1/ 4x 8/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
4
8
80
3
10
V 72422/ A1/ 6x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
6
10
60
3
10
V 72422/ A1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
8
16
60
3
10
V 72422/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
10
13
60
3
10
V 72422/ C1/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc
8
2
100
3
10
V 72422/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc
13
3
80
3
10
V 72422/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc
16
4
60
3
10
V 72422/ C3/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lentilă
8
2
100
3
10
V 72422/ G1/ 6x11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con
6
11
80
3
10
V 72422/ G2/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic plat
3
6
100
3
10
V 72422/ G2/ 4x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic plat
4
10
100
3
10
V 72422/ J1/ 3/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
3
-
100
3
10
V 72422/ J1/ 4/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
4
-
80
3
10
V 72422/ J1/ 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
6
-
60
3
10
V 72422/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
8
-
60
3
10
V 72422/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
10
-
60
3
10
V 72422/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
13
-
46
3
10
V 72422/ L1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
3
6
100
3
10
V 72422/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
5
10
80
3
10
V 72422/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
8
16
60
3
10

Detalii

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm
  • Roz corund
  • Liant ceramic, mediu
  • Bună capacitate de finisare
  • Pentru oţel turnat, oţeluri aliate şi pretratate
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.