Articol 1

ADP
d
Dioptrii
AR
Conector
lk [m]
Mărire
BAL 2410/160/3,5
160
3.5
1050
230V/50Hz
3.4
2 x

Detalii

Descriere produs

  • 48 LED-uri, intensitate variabilă până la 10%, cu funcție de memorie
  • Iluminare pe segmenți pentru soluții individuale
  • Lentilă din sticlă rezistentă la zgârieturi
  • Brațuri din aluminiu în design închis
  • Braț articulat flexibil blocabil

Incluse în livrare

  • Protecție lentilă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

BAL 2410/160/3,5 Lampă LED cu lupă, Premium Cadru produs

BAL 2410/160/3,5

Lampă LED cu lupă, Premium

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.