Articol 5

ADP
Set
Conținut set
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Detalii

Descriere produs

  • Utilizare flexibilă și mobilă a tuturor pieselor de mână pentru micromotor M-Line
  • Turație continuu reglabilă de la 4 000 la 40 000 rot/min−1
  • Capacitatea ridicată a acumulatorului pentru cea mai înaltă performanță cu un timp îndelungat de funcționare a bateriei
  • Design compact și ușor, cu o curea largă de transport pentru un confort ridicat la transport chiar și pe perioade lungi de utilizare
  • Reîncărcat complet în 3 ore și jumătate

Incluse în livrare

  • Unitate de control-baterie (GESM 1500)
  • Micromotor de mână după alegere (inclusiv accesorii)
  • Suport piesă de mână (GESM 15003)
  • Curea de transportat (GESM 15004)
  • Ochelari de protecție (ASA 1453)
  • Manual de utilizare
  • Adaptor de alimentare (GESM 15009)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.