WZG 34223
Tarod HSS-E filet metric cu pas fin pentru găuri străpunse
Articol 1
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Pas
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 34223/10x1
|
|
90
|
17
|
7
|
9
|
1
|
3
|
5.5
|
M10
|
Aplicație
|
Potrivire perfectă Oțel și oțel înalt aliat |
Potrivit Oțel inoxidabil |
Potrivit Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă |
Potrivit Aluminiu și alte metale neferoase |
Nepotrivit Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje |
Nepotrivit Oțel călit și fontă |
|---|---|---|---|---|---|
|
Potrivire perfectă Oțel și oțel înalt aliat |
Potrivit Oțel inoxidabil |
Potrivit Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă |
Potrivit Aluminiu și alte metale neferoase |
Nepotrivit Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje |
Nepotrivit Oțel călit și fontă |
- Potrivire perfectă
- Potrivit
-
Nepotrivit
Detalii
Descriere produs
- Pentru filete metrice fine ISO
Material
- HSS-E (5% Co), cu acoperire TiN
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră