Articol 6

ADP
l
l1
d3
d5
P
SW
d
WZG 341235/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
2.7
M 3
WZG 341235/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3.4
M 4
WZG 341235/ 5
70
14
6
4.2
0.8
4.9
M 5
WZG 341235/ 6
80
16
6
5
1
4.9
M 6
WZG 341235/ 8
90
17
8
6.8
1.25
6.2
M 8
WZG 341235/10
100
20
10
8.5
1.5
8
M10

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filete metrice ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), cu acoperire TiN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.